Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Google-Übersetzung,

    Rechteckiges Keramikwaschbecken ohne Überlauf mit Becken

    Links. Montage: an der Längsseite aufhängend, freistehend oder auf einem Schrank.

    Cataglaze+ antibakterieller Nagellack.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit