Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes WC mit Silentech 3.0 Spülsystem und Up-Fix Aufsatzbefestigungssystem.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture 

      04 1154 0001 Bianco lucido

      04 1154 0021 Bianco satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElice_wc_up-fix_sospeso_54x36_0411540001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)310
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit