Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35

    Premium 45x35

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Hängende oder freistehende Installation.


    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture 

      02 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPREMIUM_lavabo_sospeso_45x35_0220451001
    • ProduktfamiliePremium
    • ProduktgruppeBasin
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit