Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Google-Übersetzung,

    Einloch-Wandbidet mit Überlauf und verdeckter Befestigung von unten.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_bidet_50x35_0118501001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit