Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 75x50

Zero 75x50

Google-Übersetzung,

Waschbecken mit Überlauf. Hänge-, Einbau- oder Schrankmontage.

Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

Spezifikation
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • ProduktfamilieZERO
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit