Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes WC mit Silentech-Abflusssystem und Befestigungssystem
    von unten verschwunden

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit