Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Google-Übersetzung,

    Quadratisches Keramik-Handwaschbecken ohne Überlauf. Für die Montage auf der Arbeitsplatte. Antibakterielle Emaillebeschichtung Cataglaze+.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit