Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Zero 70 One-Piece Close Coupled Syphonic WC

Unique ref.: catalano_wc_zero_70x35x74_onepiece_cod_1MPZNOP00
Marke: Ceramica Catalano
Produkt Familie: Zero
Produkt Gruppe: WC
Breite (mm): 350
Höhe (mm): 740
Tiefe (mm): 700
Publishing Datum: 2019-05-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)

Zero 70 One-Piece Wc, made from a single piece of ceramic, has a large bowl and is marked by an essential design that makes cleaning easier improving hygiene. It is finished with Cataglaze®, our high performance coating.  

One-Piece Close Coupled Syphonic WC outlet to Floor 

Toilet Pan Cod.:1MPZNOP00

Dual flush device (4,8/3 L) (1,28/0,8 gpf) Cod.: 5BMZOP00 

Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Cod.:5ZECOF00



Material 1: Ceramics
Material 2: Fireclay
Designed in: Italy
Hergestellt in: China

BIMobject Kategorie: Sanitary - Toilets
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Appliance Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_40_15_90
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilet systems
NBS Reference Code: 35-65-90
NBS Reference Beschreibung: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-Nummer: 23-31 19 00
OmniClass-Bezeichnung: Toilets
CSI UniFormat II Code: D2030
CSI UniFormat II Title: Sanitary Waste
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
Sanitary - Toilets

Name Wert
Color White
Depth 700
Height 740
Material CERAMIC
Mounting floorstanding
Width 350

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.