Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Google-Übersetzung,

    Hängende Konstruktion aus seidenmattem, schwarzem Metall, komplett mit Ablagefläche.
    Lässt sich durch Anbringen zweier Metallbeine in einen Bodenständer verwandeln.
    separat erhältlich (Code 02 5801 0022)

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD18-frame-600-0258600022
    • ProduktfamilieFrames
    • ProduktgruppeELICE
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit