Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Freistehende Installation.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010459
    • ETIM-NameWashbasin top
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit