Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes WC mit Silentech-Ablaufsystem und verdecktem Befestigungssystem von unten.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC systems
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit