Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Google-Übersetzung,

    Freistehende ovale Badewanne aus Verbundmaterial mit Verkleidung

    antibakterieller Gelcoat, aus einem Stück gefertigt, mit Überlauf,

    komplett mit Ablaufgarnitur und Spülsiphon

    Bodenbelag. Wasservolumen 290 L.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • ProduktfamilieVasche
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)1760
    • Tiefe (mm)910
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)164
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit