Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Unique ref.: A6257
Hersteller: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Bath-Shower Mixers
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 1.79

BIMobject Kategorie: Sanitary - Bath & Spas
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Beschreibung: Bath manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-06-07
NBS Reference Beschreibung: Bath Water Supply Fittings
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Name Wert
Color Steel
Depth 63
Height 185
Material Brass
Width 185

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.