Unique ref.: | A6729 |
---|---|
Marke: | Ceramica Dolomite |
Produkt Familie: | Sanitary |
Produkt Gruppe: | Shower mixers |
Publishing Datum: | 2018-12-07 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.idealstandard.it |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.idealstandard.it |
Technische Beschreibung: | http://www.idealstandard.it |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4015413339339 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/ceramicadolomite/product/a6729
Material 1: | Brass |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: | |
Gewicht (kg): | 0.34 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L8212 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Fittings |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_78 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower manual water supply sets |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Mixers |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
Name | Wert |
---|---|
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®