Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Unique ref.: B5113
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Basin Mixer
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 1.55

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Name Wert
Material Brass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.