Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unique ref.: B5120
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Bath-Shower Mixers
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 2.11

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L8212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Beschreibung: Bath manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-06-07
NBS Reference Beschreibung: Bath Water Supply Fittings
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Name Wert
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.