Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Unique ref.: B9362
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Shower Head Set
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 0.81

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower fittings package
NBS Reference Code: 35-06-80
NBS Reference Beschreibung: Shower Fittings Packages
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

BIMobject®