Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metered eConnect® PDU
Metered eConnect® PDU
Metered eConnect® PDU
Metered eConnect® PDU

    Metered eConnect® PDU

    Google-Übersetzung,

    Metered eConnect® PDUs verfügen über ein lokales Display zum einfachen Ablesen des Eingangsstroms, um die Erstinstallation und den ordnungsgemäß abgeglichenen Betrieb zu erleichtern.

    • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen – Marktführende Temperaturwerte von bis zu 65 °C (149 °F) gewährleisten Zuverlässigkeit bei der Montage in Richtung heißer Gänge
    • Vereinfachter Lastausgleich – Phasengleichgewichtsausgänge bei Dreiphasenmodellen stellen eine gleichmäßige Belastung über alle Phasen hinweg sicher; ermöglicht die Verwendung kürzerer Netzkabel für ein besseres Kabel- und Luftstrommanagement
    • Keine versehentlichen Trennungen – Zum Patent angemeldete, flache Verriegelungssteckdosen verhindern versehentliche Trennungen, ohne dass spezielle Kabel erforderlich sind
    • Einfache Identifizierung der Failover-Einheit – Das Redundanzpaket enthält 2 PDUs (eine in Schwarz und eine in Glacier White) zur einfachen Identifizierung der primären und sekundären Einheit
    • Neueste UL-Konformität – Erfüllt UL und IEC 62368 zur Einhaltung der neuen Zulassungsanforderungen für Nordamerika und die Europäische Union
    • Schaltschrank-Vorinstallation – Komplettes Ökosystem wird bereit für die Integration von IT-Geräten geliefert. Spart Bereitstellungszeit und reduziert Verpackungsabfall

    Spezifikation
    • Additional Features: 

      • Input current metering across phases through local LED display
      • Breaker and outlet groups are color-coded in multi-breaker units for easy identification
      • Universal tool-less mounting features
      • Customization capabilities: outlet configurations, color options, power cord length, input connection types and more
      • Made in the United States, TAA-compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-metered-pdu
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppePower Management
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution