Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.689.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.689.AB.1T

Google-Übersetzung,
  • Zentren: Einzelloch
  • Wasserhahn-Serie: HyTronic
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Durchflussregelung: Inklusive optionalem Laminar-Flow-Einsatz mit 1,5 GPM (5,7 L/min)
  • Mischer: Verdeckter Mischer mit interner Temperaturregelung
  • Montage: Wand
  • Stromversorgung: Wechselstrom mit Notstromversorgungssystem (EBPS)
  • Stromversorgungsdetails: Integriertes Notstromversorgungssystem (EBPS) schützt vor Stromausfällen; 12-Volt-Wechselstromtransformator erforderlich (separat zu bestellen)
  • Produktkategorie: Berührungslose Wasserhähne
  • Trimmen: Integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
  • Ventil: Interne Antenne Spezifikationen: Spitzengewinn der Antenne: –5,47 dBi, Frequenzbereich: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01
Technische Spezifikation
  • Referenznummer116-689-ab-1t--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeHyTronic Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit