Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Google-Übersetzung,

Berührungsloser, programmierbarer Wasserhahn mit Überdeck-Elektronik

  • 6" starrer/schwenkbarer Schwanenhalsauslauf mit 1,5 GPM Durchflussregelung (GN6FCJKABCP)
  • Benutzer-Temperaturregler-Griffsatz, abgerundet (240.746.AB.1)
  • HyTronic® Modulkit mit Bluetooth®-Kommunikation (242.433.00.1T)
  • Umrüstsatz für langlebige Batterien mit grünem Adapter und Montagezubehör (243.868.00.1)
  • Vom Benutzer einstellbarer Temperaturregler im Lieferumfang enthalten
  • 1,5 GPM (5,7 L/min) Laminar Flow Control-Einsatz im Ausgusseinlass
  • Einzelloch (4" und 8" Deckplatten erhältlich, siehe Zubehör)
  • Spezifikationen der internen Antenne: Spitzengewinn der Antenne: ─5,47 dBi, Frequenzbereich: 2400–2500 MHz, FCC-ID: 2APTX-CFC01
  • 40 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 40 Sekunden ab. Reaktivieren Sie den Wasserhahn, indem Sie die Hände für mindestens 10 Sekunden vom Sensor nehmen.
  • Long Term Power System (LTPS) liefert wartungsfreie Energie für 15 Jahre oder mehr, je nach Nutzung
  • Die integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
  • Doppelte Versorgung für Warm- und Kaltwasser; flexible Versorgungsschläuche im Lieferumfang enthalten
  • Chrom poliert
  • Gewicht: 4,658 lb
Technische Spezifikation
  • Referenznummer116-999-ab-1t--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeHyTronic Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit