Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Google-Übersetzung,
  • Wasserhahnserie: 150
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Durchflussregelung: 2,5 GPM (9,5 l/min)
  • Halterung: Wand
  • Produktkategorie: Wannen- und Duscharmaturen
  • Sprühen: 2,5 GPM Handbrause mit 69" Edelstahlschlauch und Pausensteuerung
  • Ausstattung: 36" wandmontierter ADA-Haltegriff mit Handbrausehalter
  • Typ: Druckausgleich
Technische Spezifikation
  • Referenznummer154-acp--tub-and-shower-fitting
  • ProduktfamilieTub & Shower Fittings
  • Produktgruppe150 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures