Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 305-VBCP

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 305-VBCP

Google-Übersetzung,
  • Zentren: 3-3/8" Körper, verstellbare Arme 3" - 8-3/8" Zentren
  • Wasserhahnserie: 305 VB
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Montage: Wand
  • Produktkategorie: Manuelle Spültischarmaturen
  • Ausstattung: Griffe mit farbcodiertem Index
Technische Spezifikation
  • Referenznummer305-vbcp--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe305-VB Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit