Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3502-4E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3502-4E2805ABCP

Google-Übersetzung,
  • Zentren: 4" feste Zentren
  • Wasserhahnserie: 3502 4
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Mischbatterie: Vom Benutzer einstellbare Temperaturregelbatterie mit Warmwasser-Einstellbegrenzung (bis zu 85 % / 95 % des verfügbaren Warmwassers)
  • Halterung: Deck
  • Produktkategorie: Dosierhähne
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3502-4e2805abcp--metering-faucet
  • ProduktfamilieMetering Faucets
  • Produktgruppe3502-4 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit