Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

Google-Übersetzung,
  • Zentren: 8" feste Zentren
  • Wasserhahn-Serie: 786
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Durchflussregelung: 1,5 GPM (5,7 l/min) Laminarflusskontrolleinsatz im Ausgusseinlass
  • Montage: Deck
  • Produktkategorie: Manuelle Spültischarmaturen
  • Ausstattung: Griffe mit farbcodiertem Index
Technische Spezifikation
  • Referenznummer786-gn2afcabcp--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe786 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets