Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Google-Übersetzung,

Manueller Wasserhahn zur Deckmontage mit 8-Zoll-Mittelpunkten

6" starrer/schwenkbarer Schwanenhalsauslauf (GN6AJKABCP)

Druckausgleichender Laminar-Flow-Auslass ohne Belüftung, 1,5 GPM (E36JKABCP)

4" Wristblade-Griff (Paar) (317-PRJKCP)

Keramik-Bedienkartusche mit 1/4-Drehung, linksseitig (377-XKLHJKABNF)

Keramik-Bedienkartusche mit 1/4-Drehung, rechts (377-XKRHJKABNF)

8" feste Zentren

Griffe enthalten farbcodierten Index

1/2" NPSM-Versorgungseinlässe und Überwurfmutter für 3/8" oder 1/2" flexible Steigleitung

Chrom poliert

Gewicht: 5,125 lb

Verpackungsabmessungen: 15,88 × 10,25 × 2,62 Zoll

Technische Spezifikation
  • Referenznummer786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe786 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets