Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

Google-Übersetzung,
  • Körpereinlass: 3/8" Kompressionseinlass
  • Zentren: Empfohlen für 8"-Installation
  • Wasserhahnserie: 8400
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Durchflussregelung: Augenspülauslass: 3,3 GPM bei 50 PSI
  • Mischer: 132-LFSTABNF Thermostatisches Mischventil mit Kaltwasserbypass
  • Halterung: Deck
  • Produktkategorie: Sicherheitsarmaturen
  • Ausstattung: Griffe mit farbcodiertem Index
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8452-te64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • ProduktfamilieSafety Fittings
  • Produktgruppe8400 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets