Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-41ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-41ABCPT

Google-Übersetzung,
  • Gehäuseauslass: 2,2 GPM (8,3 l/min)
  • Wasserhahnserie: 8400
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Durchflussregelung: Augenspülauslass: 3,3 GPM bei 50 PSI
  • Halterung: Deck
  • Stromversorgung: AC
  • Stromversorgungsdetails: AC
  • Produktkategorie: Sicherheitsarmaturen
  • Trimmen: Die integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8453-f11j-41abcpt--eyewash-with-faucet
  • ProduktfamilieSafety Fittings
  • Produktgruppe8400 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets