Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FC-317ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FC-317ABCP

Google-Übersetzung,

Manueller Wasserhahn zur Deckmontage mit 4-Zoll-Mittelpunkten

  • 6" starrer/schwenkbarer Schwanenhalsauslauf mit 1,5 GPM Durchflussregelung (GN6FCJKABCP)
  • 4" Wristblade-Griff (Paar) (317-PRJKCP)
  • Quaturn™ Kompressions-Betriebskartusche, rechts (1-099XTJKABNF)
  • Quaturn™ Kompressions-Betriebskartusche, linksseitig (1-100XTJKABNF)
  • 1,5 GPM (5,7 L/min) Laminar Flow Control-Einsatz im Ausgusseinlass
  • 4" feste Zentren
  • Griffe enthalten farbcodierten Index
  • 1/2" NPSM-Versorgungseinlässe und Überwurfmutter für 3/8" oder 1/2" flexible Steigleitung
  • Chrom poliert
  • Gewicht: 1,79 kg
  • Verpackungsabmessungen: 11,88 × 6,56 × 4,12 Zoll
Technische Spezifikation
  • Referenznummer895-gn6fc-317abcp--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe895 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit