Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-mounted metering faucet, single-hole, single-supply 333-765E39PSHABCP

Deck-mounted metering faucet, single-hole, single-supply 333-765E39PSHABCP

Google-Übersetzung,

Ein MVP®-Dosierhahn verhindert Nachlaufen und sorgt für verbesserte Hygiene, einfache Bedienung und höhere Wassereinsparung. Unser neuer 765-Griff zeichnet sich durch seine Metallkonstruktion und sein vandalensicheres Design aus und bietet unübertroffene Zuverlässigkeit. Mit der einstellbaren MVP®-Kartusche können Sie die Laufzeit des Hahns an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Dieses bewährte, patentierte Design wird durch eine branchenführende 5-Jahres-Garantie abgesichert. Die MVP®-Kartusche in Kombination mit einem Niedrigdurchflussauslass ermöglicht erhebliche Wassereinsparungen.

Spezifikation
    • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating outlet, 0.35 GPM (E39JKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (765-PSHJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • Single-hole
    • 1/2" NPSM supply inlet with coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight
    2.15 lb
    Package Dimensions
    11.88 × 6.56 × 4.12 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeck-mounted-metering-faucet-single-hole-single-supply-333-765e39pshabcp
  • ProduktfamilieMetering Faucet
  • Produktgruppe333 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets