Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11A-67ABCPT

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11A-67ABCPT

Google-Übersetzung,
  • Zentren: Einzelloch
  • Armaturenserie: ETronic 80
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Mixer: Beinhaltet optional eine vom Benutzer einstellbare Temperaturregelung.
  • Halterung: Deck
  • Stromversorgung: Gleichstrom mit Long Term Power System (LTPS)
  • Stromversorgungsdetails: Beinhaltet Long Term Power System (LTPS) – DC
  • Produktkategorie: Berührungslose Wasserhähne
  • Sprühen: 10 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 10 Sekunden ab. Wasserhahn reaktivieren, indem Hände für mindestens 1 Sekunde vom Sensor genommen werden.
  • Trimmen: Die integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
  • Ventil: Enthält ein eingebautes thermostatisches Mischventil ASSE 1070 (US-Patent Nr. 11.697.929).
Technische Spezifikation
  • Referenznummere80-a11a-67abcpt--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeE-Tronic® 80
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets