Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Google-Übersetzung,
  • Zentren: Einzelloch
  • Wasserhahn-Serie: EQ
  • Oberfläche: PVD gebürstetes Nickel
  • Mischbatterie: Unterputz-Thermostatmischventil inklusive
  • Montage: Deck
  • Stromversorgung: Gleichstrom
  • Stromversorgungsdetails: Stromversorgung über 6 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Produktkategorie: Berührungslose Wasserhähne
  • Sprühen: 10 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 10 Sekunden ab. Den Wasserhahn reaktivieren, indem Sie die Hände mindestens 1 Sekunde lang vom Sensor nehmen.
  • Ventil: Enthält ein eingebautes thermostatisches Mischventil ASSE 1070, das im Steuerkasten verborgen ist
Technische Spezifikation
  • Referenznummereq-c11a-13abbn--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeEQ Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBrushed Nickel
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit