Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11C-23ABCP

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11C-23ABCP

Google-Übersetzung,

Kompakter berührungsloser Wasserhahn EQ® Arc mit fortschrittlicher Elektronik

  • EQ® Arc Auslauf, Chrom poliert (EQArc)
  • Druckausgleichender Econo-Flo™-Sprühauslass ohne Belüftung, 0,35 GPM (243.706.00.1)
  • SSPS-Stromversorgungssatz für elektronische Wasserhähne der EQ®-Serie (243.154.00.1)
  • EQ®-Steuerkastenbaugruppe mit thermostatischem Mischventil (EQ-A-23KJKABNF)
  • Unterputz-Thermostatmischventil inklusive
  • Einloch
  • Enthält eingebautes thermostatisches Mischventil ASSE 1070, verborgen im Steuerkasten
  • 10 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 10 Sekunden ab. Wasserhahn reaktivieren, indem Hände für mindestens 1 Sekunde vom Sensor genommen werden.
  • Selbsterhaltendes Energiesystem – die Wasserturbine erzeugt die nötige Energie mit Durchflussraten von 0,35 GPM (1,3 L/min) oder mehr, um den Wasserhahn über 10 Jahre lang zu betreiben
  • Doppelte Versorgung für Warm- und Kaltwasser; flexible Versorgungsschläuche im Lieferumfang enthalten
  • Chrom poliert
  • Gewicht: 4,756 lb
Technische Spezifikation
  • Referenznummereq-r11c-23abcp--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeEQ Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit