Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-011

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-011

Google-Übersetzung,
  • Wasserhahn-Serie: SH
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Halterung: Wand
  • Produktkategorie: Wannen- und Duscharmaturen
  • Sprühen: 2,5 GPM Handbrause mit 59" Edelstahlschlauch und Pausensteuerung
  • Verkleidung: 24" Wand-Gleitstange mit Handbrausehalter
  • Typ: Druckausgleich
Technische Spezifikation
  • Referenznummersh-pb1-00-011--tub-and-shower-fitting
  • ProduktfamilieTub & Shower Fittings
  • ProduktgruppeSH Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit