Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and Ligature Resistant Shower Head, SH-PB1-15-013

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and Ligature Resistant Shower Head, SH-PB1-15-013

Google-Übersetzung,
  • Wasserhahn-Serie: SH
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Halterung: Wand
  • Produktkategorie: Wannen- und Duscharmaturen
  • Sprühen: 2,5 GPM Handbrause mit 59" Edelstahlschlauch und Pausensteuerung
  • Ausstattung: 24" wandmontierter ADA-Haltegriff mit Handbrausehalter
  • Typ: Druckausgleich
Technische Spezifikation
  • Referenznummersh-pb1-15-013--tub-and-shower-fitting
  • ProduktfamilieTub & Shower Fittings
  • ProduktgruppeSH Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures