Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Google-Übersetzung,
  • Wasserhahn-Serie: SH
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Halterung: Wand
  • Produktkategorie: Wannen- und Duscharmaturen
  • Sprühen: 1,75 GPM Handbrause mit Pausensteuerung; zwei 34" Edelstahlschläuche mit Auto-Drain™
  • Ausstattung: Wandmontierter Handbrausenhalter
  • Typ: Thermostatisch/Druckausgleichend mit Auto-Drain™
  • Ventil: 1920-VONF Thermostat-/Druckausgleichsventil für Badewanne und Dusche
Technische Spezifikation
  • Referenznummersh-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • ProduktfamilieTub & Shower Fittings
  • ProduktgruppeSH Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures