Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-G61K-65ABCPT

Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-G61K-65ABCPT

Google-Übersetzung,

Die CF Connect App bietet eine sichere und einfache Möglichkeit, den Wasserhahn mit einem Smartphone einzustellen und zu warten. – Hygiene Flush beseitigt stehendes Wasser aus dem Sanitärsystem und entfernt schädliche Bakterien – Sechs vor Ort einstellbare Modi für Dosierung, Wassereinsparung und Erfassungsbereiche – Nutzungsverfolgung

Spezifikation
    • 6" Rigid/swing gooseneck spout with 1.5 GPM flow control (GN6FCJKABCP)
    • User temperature control handle kit, rounded (240.746.AB.1)
    • HyTronic® module kit with Bluetooth® communication (242.434.00.1T)
    • Long life battery conversion kit with green adapter and mounting hardware (243.868.00.1)
    • User adjustable thermostatic temperature control mixer included
    • 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
    • Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
    • Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve (US Patent No. 11,697,929)
    • 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
    • Long Term Power System (LTPS) provides maintenance-free power for 15 years or more, depending on usage
    • Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App. (Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: –5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01)
    • Dual supply for hot and cold water; flexible supply hoses included
    • Polished chrome

    Weight:4.658 lb

Technische Spezifikation
  • Referenznummertouch-free-faucet-with-above-deck-electronics-and-asse-1070-scald-protection-h-g61K-65abcpt
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeHyTronic Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit