Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
65" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation
Christie

65" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation

Google-Übersetzung,

Wenn Sicherheit für Sie höchste Priorität hat, bieten die Christie® Secure Series III 4K UHD LCD-Panels Leistung, Bildqualität und Zuverlässigkeit, auf die Sie sich rund um die Uhr verlassen können. Dank TAA- und NDAA-Konformität sowie einer sicheren Firmware-Architektur nehmen wir die Sicherheit für Regierung und Verteidigung sehr ernst.

Die Secure Series III wurde speziell für die hohen Sicherheitsanforderungen von Umgebungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen entwickelt und eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Kontrollräume, Lagezentren, Schulungszentren und mobile Kommandozentralen. Das eigens dafür entwickelte Design eliminiert herkömmliche Angriffsebenen und hält sich an strenge Datenschutzprotokolle. Damit ist die Secure Series III unsere bisher sichersten Flachbildschirme.

Interessiert an Secure Series III?

Kunden in den USA können sich für Produktinformationen oder zur Aufgabe einer Bestellung an einen Christie-Vertreter wenden.

Was macht Secure Series III zu einer vertrauenswürdigen LCD-Lösung?

  • Schutz der verschlüsselten Firmware : Alle Firmware-Updates sind signiert und verschlüsselt, sodass nur autorisierte Software installiert werden kann. Dadurch werden unberechtigter Zugriff, Manipulation und die Installation von Schadsoftware während des gesamten Produktlebenszyklus verhindert.
  • Schutz flüchtiger Speicherdaten : Alle Bildschirmdaten werden beim Ausschalten des Displays automatisch gelöscht, um sensible Inhalte zu schützen. Secure Series III erfüllt die Anforderungen an die „Erklärung zur Flüchtigkeit“, die in Hochsicherheitsumgebungen verwendet werden.
  • Konfigurierbare Schnittstellensperre : Schnittstellen wie RS-232, LAN, IR und Tastatursteuerung können nach Bedarf deaktiviert werden, um die Zugriffspunkte einzuschränken und die Anzeige an interne Sicherheitsrichtlinien anzupassen.
  • Professionelle 4K UHD-Bildqualität : Dank der 4K UHD-Auflösung mit 500 Nits Helligkeit und 1 Milliarde Farben erhalten Sie scharfe Details und präzise Bilder für Karten, Videostreams, Dashboards und geschäftskritische Inhalte.
  • Konformität für Regierungsprojekte : Secure Series III erfüllt sowohl TAA- als auch NDAA-Anforderungen, um die Beschaffungsvorschriften der Regierung zu erfüllen, und verfügt über zusätzliche Zertifizierungen für professionelle und regulierte Umgebungen.

Die Secure Series III wurde für den Dauerbetrieb mit zuverlässiger Stromversorgung und stabiler Leistung konzipiert und bietet einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb, auf den Sie sich verlassen können.

Die Secure Series III wurde für sichere Umgebungen konzipiert und verfügt weder über Wi-Fi noch über RF-Funktionalität oder ein eingebettetes Betriebssystem, um die üblicherweise bei herkömmlichen Displays vorhandenen drahtlosen und softwarebasierten Angriffsflächen zu eliminieren.

Die Entspiegelung und die weiten Betrachtungswinkel gewährleisten, dass wichtige Informationen von überall im Raum, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, gut sichtbar sind.

Bis zu vier UHD-Quellen können gleichzeitig im Quad-View-, Bild-in-Bild- oder Bild-neben-Bild-Modus angezeigt werden. Die integrierte Quellenausfallsicherung sorgt für anhaltende Sichtbarkeit, falls der primäre Eingang ausfällt, und schaltet automatisch auf den sekundären Eingang um.

Spezifikation
  • 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) Native resolution

    Direct LED Backlight

    Portrait or landscape Display orientation

    0.372 x 0.372mm Pixel pitch (WxH)

    20.5mm/ 20.5mm/ 20.5mm Bezel size (bottom/side/top)

    500 nits Brightness (typical) - (cd/sq m)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer65in-secure-lcd-panel
  • ProduktfamilieLCD Panels
  • ProduktgruppeSecure Series III
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors