Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Core Series III - 1.8mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.8mm LED tiles

Google-Übersetzung,

Christie ® Core Series III bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie erwarten, zu einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, einschließlich eines geringeren Stromverbrauchs, für eine Videowand, die bis zu 40 % energieeffizienter ist als unsere Vorgängermodelle.

Die Videowände der Core Series III sind in verschiedenen Pixelabständen erhältlich und eignen sich ideal für Installationen jeder Größe, bei denen der Preis eine Rolle spielt, wie etwa Firmenlobbys, Konferenzräume und Digital Signage-Anwendungen.

Dank ihres leichteren Designs ist die Core Series III dank unseres ADA-konformen Direktmontagesystems einfacher zu handhaben und zu installieren. Dank der Frontbedienung sind diese LED-Videowände leicht zu warten.

Und da unsere Technologie auf Zusammenarbeit ausgelegt ist, können Sie mit Core Series III eine komplette LED-Videowandlösung erstellen, die zu Ihrem Platzangebot und Budget passt.

Hauptmerkmale

  • Erhältlich in einer Reihe von Pixelabständen von 0,9 mm bis 2,5 mm
  • Unterstützt bis zu 8-Bit Eingangsfarbtiefe bei Kopplung mit Christie E510- oder E600-Controllern
  • 24/7-Betrieb
  • 800 Nits
  • 100.000 Stunden (typisch)
  • Einfaches, verdecktes Kabeldesign
  • Vollständiger Frontzugang für einfache Installation und Wartung
  • ADA-konformes Direktmontagesystem
  • Geringerer Stromverbrauch
  • Geringeres Gewicht

Für die Zusammenarbeit konzipiert

Mit modernster Displaytechnologie und Software liefern unsere AV-Komplettlösungen beeindruckende Bilder und funktionieren reibungslos, zuverlässig und effizient. Intelligente Funktionen und fortschrittliche Software erleichtern die Bedienung. Hinter dieser intelligenten Technologie steht unser Expertenteam, das Sie vom Entwurf bis zur Inbetriebnahme begleitet.

Kein anderer Hersteller liefert End-to-End-AV-Lösungen wie wir.

Bundles leicht gemacht

Wählen Sie aus unserem Angebot an Pixelabständen – oder entscheiden Sie sich für eine unserer neuen Paketlösungen, um die Konfiguration einer Core Series III-Videowand noch einfacher zu gestalten. Mit Christies Service, Support und 3 Jahren Garantie ist die Core Series III eine zuverlässige und bewährte Lösung für Videowandinstallationen.

Spezifikation
  • Pixel pitch: 1.875mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 284,266 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Technische Spezifikation
  • Referenznummercore-series-iii-1_8mm-led-tiles
  • ProduktfamilieLED Video Walls
  • ProduktgruppeCore Series III
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 17
  • OmniClassTitelVideo Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit