Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MicroTiles LED 1.5mm 4K@60Hz LED tile
Christie

MicroTiles LED 1.5mm 4K@60Hz LED tile

Google-Übersetzung,

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie mit Christie® MicroTiles® LED neue Wege. Die kleinen, patentierten, gehäuselosen Click-n-Go ™ LED-Kacheln lassen sich nahezu unbegrenzt anordnen, während das innovative, ADA-konforme QuickMount ™ -System Ihnen die Gestaltung Ihres Displays in nahezu jeder Form und Größe ermöglicht. Profitieren Sie von 90-Grad-Ecken innen und außen sowie konkaven und konvexen Kurven.

Ein leistungsstarkes 40G-System-Backbone und eine interne 24-Bit-Farbverarbeitung ermöglichen 4K bei 60 Hz und echte HDR10-1000-Kompatibilität mit bis zu 16-Bit-Graustufen. Diese Konfiguration gewährleistet unübertroffene Leistung, die Ihren heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird.

Der Christie Link E1000 Videowand-Controller bietet ein robustes, flimmerfreies und kompromissloses Active 3D-Erlebnis für MicroTiles® LED. Dank der erweiterten Web-Benutzeroberfläche für Konfiguration und Steuerung, die bis zu 12-Bit-Videoquellen unterstützt, wird für eine 4K-Wand nur ein Controller benötigt, was Systemkosten und -komplexität reduziert. Diese High-End-Display-Anwendung wurde entwickelt, um in Kombination mit unseren MicroTiles® LED-Modellen die Visualisierung und kollaborative Designprozesse zu verbessern.


Christie MicroTiles LED HD-Videowandpakete

Unsere Christie MicroTiles ® LED-Pakete enthalten alles, was Sie brauchen, um eine nahtlose, atemberaubende Videowand mit HD-Auflösung in Ihren Raum zu integrieren.

Mit nur wenigen Klicks können Sie eine Wand für Ihren Raum entwerfen, ein einfaches Referenzdiagramm erstellen und eine Stückliste generieren, damit Sie alles bestellen können, was Sie brauchen.

Spezifikation
  • Pixel pitch: 1.5mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1R1G1B)

    Pixel density: 444,444 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 1,500 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 5000:1 or 10000:1

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicrotiles-led-1_5-mm
  • ProduktfamilieLED Video Walls
  • ProduktgruppeMicroTiles LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 17
  • OmniClassTitelVideo Walls