Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table

    Trio – Coffee Table

    4.3 von 5 Sternen4.3(120 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Auf den ersten Blick ist Trio ein Beistelltisch, der aus drei sich überlagernden transparenten Schalen besteht. Die Öffnung jeder Schale ist entweder mit einer Glas-, Metall- oder Holzplatte abgedeckt. Die Form der Schale wird durch eine einzige geschwungene Linie angedeutet – scheinbar eine spektakuläre Gleichgewichtsleistung, doch das Ergebnis ist überraschend stabil, da jede Form an zwei verschiedenen Punkten an den anderen befestigt ist. Diese einbeinige Struktur trägt mehrere Tischplatten und steht im Gegensatz zu traditionelleren Tischdesigns.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrio-Coffee_Table
    • ProduktfamilieLa Manufacture - Coffee Tables
    • ProduktgruppeNendo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)339
    • Breite (mm)847
    • Tiefe (mm)763
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit