Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlazeGuard® 1300 IR
GlazeGuard® 1300 IR

    GlazeGuard® 1300 IR

    Google-Übersetzung,

    Schlag- und wasserbeständige Fülllösung

    Die Glasfüllungspaneele von Citadel sind die perfekte Ergänzung oder der ideale Ersatz für Glas bei Schaufenster-, Vorhangfassaden- und Fensteranwendungen.

    Funktionen und Vorteile

      • Produktzulassung in Florida
      • 1-5/16″ Polypropylenplatte
      • Passend für 1-5/16"-Verglasungstasche
      • Einschlag kleiner und großer Raketen
      • R-Wert von 2,20
      • Vorhangfassaden- und Schaufenstersysteme
      • Leicht
      Spezifikation
      • Panel Testing:

        • Florida Product Approval for use in Level D, Level E, and High Velocity Hurricane Zone (HVHZ)
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM C1363 and ASTM C518*
        • Small and Large Missile Impact Resistant

        Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

        • .024″ Smooth Aluminum Face and Back
        • .157″ High Density Polypropylene Stabilizers
        • .394″ High Density Polypropylene Cores

        Panel Thickness: 1-5/16 in.

        Glazing Pocket: 1-5/16 in.

        Panel Weight: 2.35 lb./sq. ft. (nominal)

        R-Value: 2.2 (*Note: ASTM C518 standard tests at a value of 2.3)

        Standard Sizes:

        • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
        • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
        • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
        • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
        • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
        • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

        Finishes/Finish Warranty:

        • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
        • Anodized Finish: 20 Years
        • Polyester: 5 Years

        Lead Time:

        • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

        Other Features:

        • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
        • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents.
        • Fabricated Edges: Available in several options including wrapped, offset, or wrapped and offset edges. 



      Technische Spezifikation
      • Referenznummerglazeguard-1300-ir
      • ProduktfamilieGlazing Infill Panels
      • ProduktgruppeHigh-Impact Glazing Infill Panel
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
      • Klassifizierung08 44 13
      • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls