Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Munich Lounge Chair
Classicon

Munich Lounge Chair

Google-Übersetzung,
Entworfen von Sauerbruch Hutton im Jahr 2009; - Die moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts verdient einen angemessenen Rahmen mit einem ebenso modernen Gebäude und seiner Ausstattung. Die Berliner Architekten Sauerbruch Hutton standen daher vor einer spannenden Herausforderung, als sie gebeten wurden, das Museum Brandhorst in München zu entwerfen. Für das 2009 eröffnete Museum wurden drei verschiedene Sitzlösungen entwickelt – für die Cafeteria, das Foyer, die Konferenz- und Vortragsräume sowie die Lounge. ClassiCon entwickelte die Entwürfe in enger Zusammenarbeit mit den Architekten bis zur Serienreife. Neben hohen Ansprüchen an Form und Qualität war auch die typische Beanspruchung der Möbel im öffentlichen Raum zu berücksichtigen. Seine Haltbarkeit wurde durch verschiedene Tests sichergestellt. Gestell aus Massivholz, klar lackiert oder schwarz gebeizt. Rahmen aus Stahlrohr mit Gummigurten. Polsterung: Polyurethan mit Polyesterfaser. Bezug aus Stoff oder Leder. Details, Farben und Europanormprüfungen siehe Preisliste.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMunich_Lounge_Chair_1
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSeating furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)960
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEasy chairs
  • Klassifizierung12 52 19
  • Format2014TitelUpholstered Seating
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit