Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Munich Sofa
Classicon

Munich Sofa

Google-Übersetzung,
Entworfen von Sauerbruch Hutton im Jahr 2010; - Die moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts verdient einen angemessenen Rahmen mit einem ebenso modernen Gebäude und seiner Ausstattung. Die Berliner Architekten Sauerbruch Hutton standen daher vor einer spannenden Herausforderung, als sie gebeten wurden, das Museum Brandhorst in München zu entwerfen. Für das 2009 eröffnete Museum wurden drei verschiedene Sitzlösungen entwickelt – für die Cafeteria, das Foyer, die Konferenz- und Vortragsräume sowie die Lounge. ClassiCon entwickelte die Entwürfe in enger Zusammenarbeit mit den Architekten bis zur Serienreife. Gestell aus Massivholz, klar lackiert oder schwarz gebeizt. Rahmen aus Stahlrohr mit Gummigurten. Polsterung: Polyurethan mit Polyesterfaser. Bezug aus Stoff oder Leder. Details und Farben siehe Preisliste.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMunich_Sofa_1
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSeating furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1640
  • Tiefe (mm)810
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit