Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
    CLEAR LED

    ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour

    Google-Übersetzung,

    ClearLED MicroMESH Tour wurde für den Einsatz bei Vermietungen und Veranstaltungen optimiert und ist leicht, modular und schnell auf- und abzubauen.

    Leichtbauweise
    Mühelose Handhabung und Transport

    • Mit einem Gewicht von nur 8,5 kg/m² reduziert ClearLED MicroMesh TOUR die Belastung und logistischen Herausforderungen und ist somit die perfekte Lösung für Tourneeproduktionen und temporäre Installationen.

    80% Transparenzanzeige
    Atemberaubende visuelle Effekte

    • Mit bis zu 80% Transparenz, überragender Helligkeit und hohem Kontrast fügt sich ClearLED MicroMesh TOUR nahtlos in jede Umgebung ein und sorgt für atemberaubende Bilder.

    Selbstausrichtendes Moduldesign
    Schnelle und präzise Einrichtung

    • Die integrierte Spannungsregulierung gewährleistet eine saubere Ausrichtung und makellose Planlage des Bildschirms für schnelle und präzise Installationen.

    Schnappverbindung
    Werkzeuglose Schnellmontage

    • Das Snap-in- und Snap-out-Verbindungssystem ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau und ist somit ideal für zeitkritische Veranstaltungsumgebungen.

    Einfacher Wartungszugang

    • Die Module können schnell vor Ort gewartet oder ausgetauscht werden, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Unterstützung bei Veranstaltungen vereinfacht werden.

    Integrierte Diagnosetaste

    • Die integrierte Testtaste ermöglicht schnelle Pixel- und Signalprüfungen ohne externe Werkzeuge oder Steuerungssysteme.
    Spezifikation
    • Module

      MMT3.9MMT7.8
      Pixel Pitch (mm)3.9 x 3.97.8 x 7.8
      Pixel Per Cabinet (pixel)256 x 256128 x 128
      LED ConfigurationSMD 1415
      Cabinet Size3.3’ x 3.3’ x 2.4” | 1,000 x 1,000 x 62mm
      Brightness (nits)3,000
      Transparency80%
      Viewing Angle (H/V)140°/120°
      Grayscale (bits)16
      Refresh Rate (Hz)3,840
      Cabinet Weight (kg/m²)8.5
      Max. Power Consumption (W/m²)300
      Max. Number of Cabinets (Vertically)
      Per Power Input
      10pcs (10.00m)
      IP RatingIP43
      Working Temperature (°C)-20 ~ 50
      Working Humidity (%RH)10 ~ 90
      LED Lifetime (hours)100,000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclearled-lightweight-transparent-led-mesh-display-panel-micromesh-tour
    • ProduktfamilieDigital Display Systems
    • ProduktgruppeLED Mesh Panels, Rental LED Display Panels, Touring LED Display Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit