Transparente LED-Wandanzeigetafel – Wandserie
Hervorragendes Erscheinungsbild
Schlicht und elegant
- Die transparenten LED-Displaymodule von ClearLED WALL benötigen nur minimalen Platz, die Rahmen sind einfach, leicht und elegant.
Vereinfachtes Design
Schlicht und elegant
- ClearLED Wall wurde für anspruchsvolle Installationen entwickelt und ist ein leichtes, modulares System mit integrierten Netzteilen und Empfangskarten für eine einfache Installation und beeindruckende Helligkeit, das ein reibungsloses Anzeigeerlebnis gewährleistet.
Vollständig anpassbar
Erfüllen Sie Ihre genauen Bedürfnisse
- Die ClearLED Wall-Serie kann individuell an den gewünschten Krümmungsgrad Ihres Displays oder an verschiedene Formen wie Kreise, Dreiecke und mehr angepasst werden.
Unschlagbare Pixelgröße
Höchste Dichte für höchste Auflösung
- Unsere hohe Pixeldichte sorgt für schärfere und brillantere Bilder auf Ihrem transparenten Display. Wählen Sie aus einem Bereich von 1,9 mm bis 25 mm die passende Pixelstärke für Ihre Bedürfnisse.
Breiter Betrachtungswinkel
- Die ClearLED Wall-Serie bietet einen enormen Betrachtungswinkel von 120 Grad, sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung, und eröffnet damit grenzenlose kreative Möglichkeiten für Ihre Projekte.
Flexible Chassisposition
- Die ClearLED Wall-Serie bietet ein Chassis, das mittig oder seitlich installiert werden kann.
Brillanz bei Tag und Nacht
ClearLED-Bildschirme leuchten jede Stunde auf
- ClearLED-Bildschirme definieren Sichtbarkeit neu: Sie leuchten hell bei Tageslicht und erhellen die Nacht, sodass Ihre Inhalte jederzeit und überall brillant dargestellt werden.