Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BAYA

Unique ref.: cle-bay-1
Marke: Clestra
Produkt Familie: Internal partitions
Produkt Gruppe: Relocatable partitions
Publishing Datum: 2015-11-26
Versionsnummer: 3
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Panels or paneling
UNSPSC Code: 30161505
Uniclass 1.4 Code: JK30
Uniclass 1.4 Beschreibung: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beschreibung: Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-12-65
NBS Reference Beschreibung: Panel Partition Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject®