Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

M2

Unique ref.: cle-met-2
Marke: Clestra
Produkt Familie: Internal partitions
Produkt Gruppe: Relocatable partitions
Tiefe (mm): 83
Publishing Datum: 2016-06-01
Versionsnummer: 2
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


Material 1: Steel
Material 2: Glass
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Panels or paneling
UNSPSC Code: 30161505
Uniclass 1.4 Code: JK30
Uniclass 1.4 Beschreibung: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beschreibung: Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-12-65
NBS Reference Beschreibung: Panel Partition Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject®