Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

SYNCHRONE

Unique ref.: cle-syn-2
Marke: Clestra
Produkt Familie: Internal partitions
Produkt Gruppe: Relocatable partitions
Tiefe (mm): 83
Publishing Datum: 2016-06-01
Versionsnummer: 2
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Material 1: Steel
Material 2: Aluminium
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Panels or paneling
UNSPSC Code: 30161505
Uniclass 1.4 Code: JK30
Uniclass 1.4 Beschreibung: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beschreibung: Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-12-65
NBS Reference Beschreibung: Panel Partition Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject®