Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    Google-Übersetzung,

    Feste feste Regale Pantry & Line Storage Systems.

    • Abteilung 10 - 10 57 00 Garderoben- und Schrankspezialitäten

    Kategorie – Reach-in-Systeme für Wohn- und Gewerbespeicher

    ExpressShelf™ ist ein vorgefertigtes Regal- und Stangensystem, das eine schnelle und erschwingliche Alternative zu herkömmlichen, vor Ort eingebauten lackierten MDF-Planken- und Stangensystemen bietet.

    ExpressShelf™ lässt sich schnell und einfach mit einfachen Werkzeugen oder einer Bohrschablone installieren und macht das Verstemmen und Streichen überflüssig.

    Das solide Regalsystem ist als 12-Zoll-Laminat in Weiß oder als 14-Zoll-Melamin in 9 verschiedenen Farbausführungen erhältlich.

    Perfekt für Zuhause – Eigentumswohnungen, Hotels, Schulen und Militärgebäude.

    Kundenspezifische Schrankdesigns verfügbar

    Bitte wenden Sie sich an Michelle michelle.lee@ames.com


    Spezifikation
    • ExpressShelf™ 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

      • Thermal-fused Melamine finish on HPL with wall- or floor-mount options.
      • The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

      BACKWALL CHANNEL

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.91”H x 96”W x 1.35”L

      SIDEWALL BRACKET

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.85”H x 1.35”W x 11.74”L

      SHELF TRIM

      • Available Finishes: White and Chrome
      • Available Lengths: 12″ and 14”
      • Dimensions:
        • 12”: 1.23”H x 1.0”W x 11.25 L
        • 14”: 1.23”H x 1.0”W x 13.57 L

      MEETS ANSI-BIFMA FUNCTIONAL AND PROOF LOAD REQUIREMENTS.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClosetMaid_Express_Shelf
    • ProduktfamilieAdjustable Wood Shelving Systems
    • ProduktgruppeExpress Shelf Solid Wood
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)80
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung10 56 17
    • Format2014TitelWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 00
    • OmniClassTitelWardrobe and Closet Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA