Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 6x8 Shelf Tower
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 6x8 Shelf Tower

    MasterSuite Closet Custom Series Walk-In Standard 6x8 Shelf Tower

    4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    HOCHWERTIGES SCHRANK- UND AUFBEWAHRUNGSSYSTEM AUS HOLZ (MasterSuite®) Walk-In Standard 6x8 – Shelf Tower

    • Abteilung 10 - 10 57 00 Garderoben- und Schrankspezialitäten

    Kategorie – Reach-in-Schranksystem-Speichersysteme für Wohn- und Geschäftsräume

    PREMIUM HOLZSCHRANK- UND AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

    MasterSuite® ist das erstklassige Schrank- und Aufbewahrungssystem von ClosetMaid.

    Hergestellt aus einer Kombination aus robustem, industrietauglichem Holzwerkstoff mit einer äußerst langlebigen Melaminbeschichtung und Massivholzschubladen, ist MasterSuite für dauerhaften Luxus gebaut. Das System bietet nahezu unbegrenzte Konfigurationen von Regalen, Schränken, Schubladen, Hängestangen und mehr und erfüllt alle funktionalen Anforderungen in praktisch jedem Raum.

    Darüber hinaus bietet MasterSuite eine Vielzahl attraktiver Designoptionen und praktisches Zubehör, um die Anforderungen fast aller privaten oder gewerblichen Anwendungen zu erfüllen, bei denen eine Maximierung des Stauraums gewünscht wird.

    Siehe Download-Bereich für Farbveredelungsoptionen

    Spezifikation
    • PRODUCT HIGHLIGHTS

      • 3/4” industrial grade engineered wood, 45 lbs./ft.3 density
      • Thermal-fused melamine
      • 1 mm PVC edge banding
      • Thermal-foil doors and drawers (kitchen cabinet quality)
      • Solid wood drawer box and drawer front option
      • 32-hole pattern system (32 mm between holes). 5 mm hole diameter. Holes used to connect components, hardware and accessories.
      • High industry ratings for tolerance, tensile strength, screw-holding capabilities and internal bonding
      • 14”-deep system – 24”-deep system.
      • Floor-mounted or wall-mounted installation options
      • CARB Phase 2 Compliant
      • MasterSuite is only available through authorized ClosetMaid PRO dealers
      • See warranty details.

      DOORS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF

      SHELVES

      • Thickness: 3/4” (19 mm)
      • Edge banding: 0.04” (1 mm)
      • Thermal-fused Melamine, HPL
      • Available as fixed cam or adjustable
      • Depth: 14”, 24” | Width: 11¾”, 18”, 24”, 30”, 96”

      HANG RODS

      • 1” (25 mm) diameter, 20 gage tubular steel
      • Chrome, oil-rubbed bronze, or white (epoxy) finish

      DRAWER FRONTS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF
      • Pre-marked for single, double knobs, 96mm and 128mm handles

      DRAWER BOXES

      • Height: 6”, 10” | Width: 18”, 24”, 30” | Depth: 14”, 18”
      • Solid wood option: 5/8” (16 mm) thick sides, 3/8” (9 mm) birch veneer bottom, soft-closing full-extension glides
      • Thermal-foil MDF option: melamine
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCustom_MasterSuite_Closet_Series-Walk-in-standard-6x8-Shelf-Tower
    • ProduktfamilieCustom Wood Closet Systems
    • ProduktgruppeMasterSuite Series
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung10 56 00
    • Format2014TitelStorage Assemblies
    • OmniClassNummer23-21 15 00
    • OmniClassTitelWardrobe and Closet Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit